HIGHLIGHTS

GoldenGate Solo、ADS 核心和电路仿真器软件套件推荐用于:

  • 小体积的硅基 RFIC 设计

下表中列出了 GoldenGate Solo、ADS 核心和电路仿真器软件套件的功能。

本软件套件的功能
型号 名称 描述
W2010 GoldenGate(Solo)

GoldenGate RFIC(Solo)仿真器是最先进的集成混合信号 RFIC 设计仿真和设计解决方案。GoldenGate 软件可完全整合到 Cadence 模拟设计环境(ADE)中。

W2200BP ADS 核心 在高效的企业级原理图设计环境中,提供基本的射频和微波设计功能。快速的线性仿真、全面的滤波器和无源电路合成。
W2300EP 谐波平衡组件 可对多音频电源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。
W2301EP 电路包络组件 除了为设计线性化电路、射频系统和 PLL 系统提供模板之外,还针对复杂的数字调制射频信号提供了高效仿真技术。
W2302EP 瞬态卷积和通道仿真组件 先进的时域组件包含瞬态仿真器(SPICE 瞬态分析包括 HSPICE 和 Spectre 兼容模式)、IBIS 模型库、卷积仿真器(使用频域数据生成时域模型)、通道仿真器(包括逐位和统计模式、眼图和 BER 轮廓、IBIS AMI)、前面板(包括抖动分解)、加密型 HSPICE 协同仿真界面和宽带 SPICE 模型生成器。
W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性组件 使 ADS 用户能够编辑和仿真在 Cadence 设计系统公司的 Virtuoso 软件中所创建的设计。

Free Trials

PathWave 先进设计系统(ADS)软件

  • 软件的最新版本和以前版本
  • 修补程序、补丁和软件插件
  • 安装和许可证说明

Extend the capabilities for your GoldenGate Solo、ADS 核心和电路仿真软件套件

Want help or have questions?