HIGHLIGHTS

GoldenGate RFIC Simulation Software射频集成电路量产良率达标的时间压力越来越大,想要实现目标,采用系统到芯片的方法是一个理想的选择。虽然良率设计(DFY)和可制造性设计(DFM)方法十分必要,但它们需要大量仿真许可证,过高的成本使它们无法投入实际应用。GoldenGate 并行 Corner 和 Monte Carlo 许可证提供了另一种经济高效的选择――它们能够以合理的价位提供并行 Corner 和 Monte Carlo 验证专用仿真许可证。

为何购买 GoldenGate 并行 Corner?

GoldenGate 并行 Corner / Monte Carlo 许可证有助于缓解基于仿真的 DFY 和 DFM 的成本问题。

谁将受益?
 

  • 射频集成电路设计人员将获得验证设计良率和可制造性所需的许可证
  • CAD 管理人员――Monte Carlo 许可证功能可以扩展 GoldenGate 现有的四合一战略,支持 CAD 管理人员灵活地优化仿真预算
  • 工程设计管理人员――降低生产未经适当表征的射频集成电路的风险和成本

相比其他 DFY 和 DFM 仿真解决方案的优势

GoldenGate 提供了包含 Job Manager 和 Monte Carlo Console 在内的一系列自动化工具,可以让您轻松设置和管理仿真与数据分析,以进行模块与系统级性能验证。

GoldenGate 提供并行 Corner/Monte Carlo 许可证,是目前同类产品中唯一可通过单一软件许可证支持多种仿真(四合一)以及提供专属 Corner 和 Monte Carlo 验证仿真许可证的工具。

了解关于 GoldenGate RFIC 仿真软件的更多信息。

Free Trials

PathWave RFIC 设计(GoldenGate)软件

  • 软件的最新版本和以前版本
  • 修补程序、补丁和附加软件
  • 安装和许可证说明

Extend the capabilities for your GoldenGate 并行仿真器

Want help or have questions?