HIGHLIGHTS

功能特性

  • 包括多种型号,分别支持 2 至 16 个 Keysight PSG 信号发生器以锁相和相干模式在公共频率上运行。
  • 两个工作模式:分布模式和校准模式
  • 上限频率由 PSG 所选择的频率范围所决定,最高可达 67 GHz
  • 某些型号内置有基带时钟源

分布模式

分布模式是正常工作模式,它将对来自一个(“主”)PSG的本地振荡器(LO)信号进行放大,并分发到系统中的其他(“从”) PSG。使用一个公共本振可以确保所有 PSG 都以完全相同的频率工作,并可避免在每个信号发生器中使用独立本振所带来的相对漂移问题。

校准模式

在校准模式下,来自每个 PSG 信号发生器的单个本振信号会被路由回每个信号发生器。这就使每个 PSG 能够进行正常的校准操作,而无需断开信号发生器与分布式网络的连接。

用户既可以通过前面板上的开关手动选择分布式模式或校准模式,也可以通过 9 针控制接口远程选择这两种模式。

U3035P 分布式网络包括多种型号,分别支持 2 个、4 个、8 个和 16 个 PSG 以相位相干方式运行。某些 U3035P 型号还内置有 400 MHz 振荡器和分布电路,该电路可充当 E8267D 选件 602 内置基带信号发生器的通用时钟。想要对每个 PSG 的输出进行精确的相位控制,各基带信号发生器必须具备精准的时序控制能力。

Keysight U3035P 分布式网络支持多个 Keysight PSG 信号发生器以锁相和相干模式在公共频率上运行。各端口之间可能存在一个固定的相位差。使用内置或外部基带信号发生器与 E8267D 矢量信号源,可以控制或调整每个信号源的相位。每个信号源必须配备选件 HCC。

必备的信号发生器选件:

  • E8257D PSG 模拟信号发生器:需要选件 HCC
  • E8267D PSG 矢量信号发生器:需要选件 HCC。如果在 250 MHz 以下工作,还需要选件 H1G

Interested in a U3035P?

Want help or have questions?