HIGHLIGHTS

Keysight U2802A 31通道热电偶输入模块是一个热电偶输入信号调节器,可将来自热电偶的低输入电压信号转换成符合数据采集设备要求的输出电压。U2802A热电偶信号调节器可与U2355A和U2356A型数据采集器件配合提供热电偶输入。

现在根据您的定价和选件索取正式报价:两分钟内获得快速报价。

特性

  • 多达31个热电偶输入
  • 可分别配置成热电偶或电压输入模式
  • 内置热敏电阻可进行冷端补偿
  • 内置零位调整功能
  • 开路热电偶检测
  • 可追溯至NIST的校准
  • 电压输入范围高达10V
  • 支持J、K、R、S、T、N、E和B型热电偶
  • 内置恒温结构接线端子
  • 简单易用的捆绑软件
  • 与多种ADE兼容(包括Keysight VEE、LabVIEW和Microsoft® Visual Studio®

请了解更多是德数据采集器产品信息。

Visual Studio和Microsoft是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。


KEY SPECIFICATIONS

Acquire Rate
10 kSa/s
Analog Input
31 Channel
Analog Output
通道数
11-40
Channels/Crosspoints
31
Channels/sec.
n/a
Acquire Rate
Analog Input
Analog Output
通道数
Channels/Crosspoints
Channels/sec.
10 kSa/s
31 Channel
11-40
31
n/a
查看更多
Acquire Rate:
10 kSa/s
Analog Input:
31 Channel
Analog Output:
通道数:
11-40
Channels/Crosspoints:
31
Channels/sec.:
n/a
Digital I/O:
Frequency:
n/a
Inputs/Outputs:
0 - 50 Volts
Maximum Inputs/Outputs (V, I):
10V
模块类型:
Built-in Temperature Junction
Platform:
Signal Conditioner
Speed or Frequency:
10 kSa/s

Featured Resources for U2802A 31-Channel Thermocouple Input Signal Conditioner

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?