HIGHLIGHTS

功能特性:

  • 4x8 双线矩阵配置
  • 最大值 42V/2A(独立使用)
  • 在 45 MHz 带宽下工作时串扰为 -30dB,插入损耗 <-3dB
  • 4ms 最大开关切换时间
  • DB25 连接器
  • 高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 标准(兼容 Microsoft® Windows® 操作系统)
  • 可独立使用,也可作为模块化器件使用

U2751A USB 模块化开关矩阵可在您的被测器件和测试设备之间提供一条灵活的连接路径,使不同仪器同时与多个被测器件上的多个点相连接。它能够以高达 45 MHz 的带宽进行测量。它使用通用而非专有标准的高速 USB 2.0 接口,因此不仅容易连接,而且可以即插即用,使用户能够轻松快捷地对测试进行设置和配置。

U2751A 既可作为独立模块使用,也可作为模块化器件在 U2781A USB 模块化产品机箱中使用。当与 USB 模块化仪器和 DAQ 系列中的其他模块结合使用时,它可提供更多的功能和更紧凑的解决方案。

U2751A 兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、NI Labview 和 Microsoft® Visual Studio®,从而为用户提供了更大的灵活性。

AMM 软件中的 Command Logger 可帮助用户轻松记录配置命令的捕获和查看过程。Code Converter(代码转换器)通过将 Command Logger 文件转换成 VEE、VB、C++ 和 C# 代码段,便于用户实现轻松编程。

Keysight U2700A 系列 USB 模块化仪器业已荣获《Design News》“2009 年度最佳产品金老鼠夹子奖。”《Design News》主要表彰产品设计领域中的工程创新和创造力,已经持续了二十余年。

KEY SPECIFICATIONS

Acquire Rate
n/a
通道数
11-40
Channels/Crosspoints
32
Channels/sec.
n/a
Frequency
0 - 1.3 GHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Acquire Rate
通道数
Channels/Crosspoints
Channels/sec.
Frequency
Inputs/Outputs
n/a
11-40
32
n/a
0 - 1.3 GHz
0 - 50 Volts
查看更多
Acquire Rate:
n/a
通道数:
11-40
Channels/Crosspoints:
32
Channels/sec.:
n/a
Frequency:
0 - 1.3 GHz
Inputs/Outputs:
0 - 50 Volts
Maximum Inputs/Outputs (V, I):
30V, 2A
模块类型:
Matrix
Platform:
USB Modular
Speed or Frequency:
不适用

Standard Configurations

Interested in a U2751A?

Featured Resources for U2751A 4x8 2 Wire USB Modular Switch Matrix

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?