- 宽广的动态范围(-70 至 +26 dBm)适用于小信号测量。
- 速度超快的实时测量,高达 50,000 个读数/秒。
- 以零静寂时间进行实时测量,可确保对每一个连续脉冲都加以测量。
- 平均模式时间选择性功能能够利用整个动态范围执行平均功率测量和时间选择性平均功率测量。
- 内置归零和自动校准功能可以节省测量时间,降低测量不确定度。
- 仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0007B)。 BenchVue 能帮助您轻松连接和控制仪器,自动执行测试序列。
Keysight U2040 X 系列宽动态范围功率传感器能够准确测量各种调制信号的功率。 这些型号拥有 USB 连通性以及 -70 至 +26 dBm 的宽广动态范围, 可对各种调制信号执行高度准确和可重复的功率测量,其测量速度高达 50,000 个读数/秒,可以实现更高的生产吞吐量。 内置归零和校准功能有助于用户节省测量时间和降低测量不确定度。 U2040 X 系列功率传感器得到了 Keysight BenchVue 软件的支持。 使用 BenchVue 软件,您无需编程便可轻松控制功率计记录数据,并以各种形式显示测量结果 只需将这个传感器连接到安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制与分析应用软件的计算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。