HIGHLIGHTS

  • 宽带宽和 +/- 1.5 dB 的平坦频率响应,可确保出色的测量精度,并帮助您实现最佳的产品技术指标
  • 低本底噪声,在 10 MHz 至 7 GHz 范围内小于 -130 dBm/Hz,可以在低信号幅度下执行测量
  • 可以通过是德射频/微波仪器的探头电源端口或台式电源非常方便地进行偏置供电,因而为用户提供了极大的灵活性

注:探头不包含在内,必须单独订购。

可用探头
N5380B InfiniiMax II 12 GHz 差分 SMA 适配器
N5381A 12 GHz InfiniiMax 差分焊入探头
N5382A InfiniiMax II 12 GHz 差分点测探头
N5425A 12 GHz InfiniiMax ZIF 焊入式探头
N5426A 12 GHz InfiniiMax ZIF 探针――10 件套
 

在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818A 100 kHz 至 7 GHz 有源差分探头使高频在线测量很容易进行。 通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用是德射频分析仪的全动态范围,U1818A 能够执行这些测量。

请了解新一代是德频谱分析仪产品。
 


Interested in a U1818A?

Want help or have questions?