Clip this 3-in flashlight on your test probes for great visibility when using your handheld DMMs in dark places

HIGHLIGHTS

  • 3 英寸长
  • 通过夹具固定在测试探头上,以便提高可见度
  • 配备一节 AAA 电池
  • 工作温度范围:-10°C 至 55°C
  • 尺寸(宽 x 长 x 高):16.3 毫米 x 80.0 毫米 x 33.5 毫米
  • 重量 :25g(带电池)

该 LED 手电筒专为配合是德手持数字万用表使用而设计。当您在光线较差的环境操作手持式数字万用表时,LED 手电筒可帮助您轻松进行测量。 将 3 英寸的手电筒安装到测试探头上,您可以轻松查看测试点!