要点

了解 Scienlab Charging Discover 测试软件

Scienlab Charging Discover 测试软件可以控制 Scienlab Charging Discovery 系统(CDS)。通过这个使用简单的最新软件,您可以操控系统,显示测量值,记录测试序列,以及生成报告以便进行可以信赖的分析。

  • 实时同步显示所记录测量结果的视图
  • 测试编辑器可以创建单独的测试用例
  • 有助于分析所记录迹线的强大图形视图
  • 测量值(例如 MDF)导出功能
  • 硬件在环形测试台的远程功能

卓越性能适用于充电接口测试

Charging Discover 软件专为充电技术应用量身定制,包括以下核心功能:

  • 针对 EV、EVSE 或中间人测试所需要的用例配置 CDS 系统
  • 采集数据并记录所有 CDS 测量值
  • 如果 CDS 嵌入到 HiL 试验台中,则远程记录所有 CDS 测量值
  • 以数字显示和 XY 图的形式实时显示指定测量值
  • 用户在综合更新窗口中通过以太网传输并直接更新 CDS 固化软件
  • 以常用文件格式导出测量值

专门针对您的需求量身定制

我们直观的充电测试软件可以满足您的特定需求,为您提供最佳结果:

  • 测试项目经理可以轻松选择、用参数表示和批量处理单独的测试用例
  • 测试编辑器可以创建单独的测试用例
  • 导入、查看、编辑和创建特定客户的测试用例
  • 添加、删除、配置和激活能够输出供给电流和吸收电流的电源,包括设置自定义的开关关闭限值
  • 通过可交换的配置文件来配置“被测器件”(DUT)和“仿真器件”(DOE)
  • 迹线名称单独格式化,并对迹线、参数化文件和测试用例文件实施嵌入式文件管理

主要特性

为充电接口测试量身定制

适用于电动汽车(EV)和电动汽车供电设备(EVSE)测试

创建单独的测试用例

Extend the capabilities for your Scienlab Charging Discover Test Software

需要帮助或遇到问题?