要点

满足 SL1000A Scienlab 电池(包级)测试系统的要求

Scienlab SL1000A 电池(包级)测试系统是专为汽车和工业应用中所使用的高压电池包提供吸收电流和供给电流的电气系统。

  • 同步控制测试环境中的所有元器件
  • 记录的测量值可当作变量在测试序列的其他环节中使用:
  • 被测器件的高低温测试箱/人工气候室和调节装置,以及电池管理系统(BMS)
  • Scienlab 测量与控制模块可记录模拟和数字输入/输出的电压和温度
  • 配有独立系统的完整测试台
  • 使用实用分析工具直接评测数据:无需进行后期处理
  • 免维护、可靠耐用的测试系统,具有能量回收功能,可实现经济高效的运行
  • 动态跟踪电源设置值和电源阈值(电流、电压、功率)

性能出众,能够对电池包进行测试

电池包是一个非常复杂的系统,涉及到高电压和大电流、电气和机械元器件、散热系统以及 BMS。用户需要对所有元器件进行全面测试,以便确定电池包的续航时间、输出范围、效率和散热性能。为了对系统特性进行分析,在电池包实际投入使用之前,必须对其未来应用场景进行真实仿真;车辆行驶和负载条件下的曲线、可再现的电气和环境条件。针对这种测试环境设置的标准很高,但 SL1000A 能够提供满足您需求的解决方案。

KEY SPECIFICATIONS

查看更多

Interested in a SL1000A?

FEATURED RESOURCES

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?