这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 应用软件
- 网络分析仪软件
- S95090B 频谱分析
S95090B 频谱分析
频谱分析仪 (SA) 应用软件为 PXI VNA 添加了高性能微波频谱分析功能。
卖方: Keysight Online Sales
起价
特点
- 在M980xA系列网络分析仪上进行的高性能频谱分析
- 快速虚拟搜索
- 一种具有内部扫描信号发生器的多通道SA
- 使用VNA校准夹具内光谱测量
- 快速频带/噪声功率测量
频谱分析仪(SA)应用程序将高性能微波频谱分析添加到PXI VNA中。 由于优化了数据处理方式,步进FFT扫描速度加快,所以SA应用软件可以在宽频率范围内提供快速虚假搜索。 可同时使用测试接收器和参考接收器进行频谱测量。 这种多通道SA可与内部扫描信号发生器一起使用,提高混频器和变频器杂散信号的测量效率。 SA应用程序采用源功率和接收器响应校准以及夹具去嵌入,提供具有最高精度的夹具内和晶圆上光谱测量。 可选外部衰减器应连接到VNA的测试端口,以避免测量大信号时接收机产生的压力。
S95090B软件需要选件090频谱分析硬件。
可访问网站详细了解Keysight 网络分析仪软件
免费试用
- 获取 30 天的试用版许可证。
- 在您的M980xA上启用该应用程序

对S95090B感兴趣?
扩展您的频谱分析功能
S95090B 频谱分析的特色资源
需要帮助或遇到问题?