这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 应用软件
- 网络分析仪软件
- S95029B 噪声系数测量软件,包含矢量校正功能
S95029B 噪声系数测量软件,包含矢量校正功能
该仪器的标准接收器与 S95029B 一起用于噪声系数测量。
卖方: Keysight Online Sales
起价
亮点
- 支持高精度噪声系数和噪声功率测量
- 超过了 Y 因子方法和其他冷源法实现的精度
- 提供可选的标量校准法,测量速度快,且无需阻抗调谐器
本仪器标准接收机与 S95029B 一起用于噪声系数测量。 对于过量噪声 < 30 dB(增益 + 噪声系数,单位为 dB)的器件,需要使用外部前置放大器和滤波器。 S95029B 用于控制 Keysight N4690 系列电子校准件(ECal)模块,它们被配置为阻抗调谐器,与 M980xA PXI VNA 一起使用。
校准时,需要使用一个标准的机械校准套件或电子校准件模块来校准 S 参数部分(作为调谐器使用的电子校准件不能共用于校准)。 若要校准标准接收机以进行噪声系数测量,则需要使用功率计。 所有的校准附件都需要单独订购。
详细了解是德科技网络分析仪
免费试用
- 获取 30 天的试用版许可证。
- 在您的M980xA上启用该应用程序

对S95029B感兴趣?
通过矢量校正扩展您的噪声系数测量的功能
S95029B 包含矢量校正功能的噪声系数测量软件的特色资源
需要帮助或遇到问题?