特点

  • 激活内部脉冲发生器,用于控制内部脉冲调制器。
  • 提供采用宽带检测法的综合脉冲应用软件。
  • 脉冲内定点测量,脉宽最窄可达 1 us。
  • 脉冲包络测量,计时分辨率达到 40 ns。
  • 需要 M983xA 或 M980xA 上的硬件选件 021。

可使用 PXI VNA 脉冲射频测量解决方案中的内置脉冲调制器,取代外部测试仪和脉冲发生器。 S95025B 还可以控制外部脉冲发生器和调制器,并且可以与外部主脉冲保持同步。 如果使用了外部主脉冲或外部脉冲调制器,则建议搭配使用 Y1731A PXI 适配器模块。

了解关于是德科技网络分析仪软件的更多信息。

免费试用

  • 获取 30 天免费试用许可证。
  • 激活 PXI VNA 上的应用软件。

想要深入了解 S95025B?

需要帮助或遇到问题?