这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Toggle Menu
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
S93118B 快速连续波测量
S93118B 快速连续波模式是一种软件功能,可以执行 FIFO(先入先出)数据采集,以便在 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 B 型网络分析仪上实现快速测量。
HIGHLIGHTS
- 可在 5 个接收机上同时进行数据采集,数据采集速率高达 400,000 点/秒
- 具有 5 个 IF 输入,可用于同时进行测量
- 快速连续波模式支持 5 亿点数据缓冲器
S93118B 快速连续波模式使用 FIFO(先入先出)方法,可以在五个测量接收机上进行每秒 400,000 个数据点的外部点触发采集。启用之后,它不会更新任何显示,不会进行任何后台计算,也不会受到矢量网络分析仪软件的其他干扰。收集到的所有数据都存储到 5 亿点 FIFO 缓冲器中。当数据进入 FIFO 后,快速连续波模式可以从 FIFO 缓冲器中读取数据。S93118B 相当于 PNA/PNA-X 系列 A 型网络分析仪的选件 118。
Free Trials
- Get 30-day free trial license
- Enables software application on your PNA Series

Interested in a S93118B?
Extend the capabilities for your 快速连续波测量
Featured Resources for S93118B 快速连续波测量
Want help or have questions?