这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Toggle Menu
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
S93080B 频偏测量
S93080B 频偏测量软件使网络分析仪能够设置信号源频率,不受接收机调谐的限制。
HIGHLIGHTS
- PNA 系列 B 型网络分析仪提供频偏功能
- 在网络分析仪上进行混频器和变频器测量所必不可少的功能
S93080B 频偏测量软件支持网络分析仪设置内置信号源的频率,不受接收机调谐的限制。在使用外部器件配置来设置外部信号源时,需要使用此软件。
这个功能对于测量放大器、混频器和变频器非常重要。对于混频器、变频器等频率转换器件而言,频偏功能是变频损耗/增益(同时包括幅度和相位)测量中必不可少的一项功能,因为根据定义,被测器件的输入和输出频率是不同的。
对于放大器测量,需要使用频偏功能来测量放大器谐波,或使用内部信号源作为三阶截获(TOI)或 IP3 测量中的一个激励。
这个功能由 S93080A 提供,同时包括在 S93029/082/083/086/087/090x/093/094B 中。
S93080B 相当于 PNA/PNA-L/PNA-X A 型网络分析仪的选件 080。
Free Trials
- Get 30-day free trial license
- Enables software application on your PNA Series
Interested in a S93080B?
Extend the capabilities for your 频偏测量
Featured Resources for S93080B 频偏测量
Want help or have questions?