这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
S93011B 配有 TDR 选件的增强时域分析软件
配有 TDR 选件的 S93011B 增强时域分析软件可在所有 PNA 型号(N52xxB)上运行,是一款综合的高速互连分析解决方案,能够执行阻抗、S 参数和眼图分析等功能。
配置
取消卖方: 是德科技在线支持
HIGHLIGHTS
- 高达 67 GHz 的带宽和 6.66 ps 上升时间,可以对新的高速串行标准进行测量
- 在所有 PNA 系列 B 型号上运行,同时通过 ENA-TDR 实现简单直观的操作
- 卓尔不凡的性能
- 低本底噪声,可进行精确和重复性较好的测量
- 宽动态范围,可以测量被测器件的真实性能:> 110 dB
- 飞快的测量速度,可以实现实时分析:251 ms(1601 点,2 端口校准)
- 先进的校准技术可以实现超高的测量精度
- 自动纠偏能够轻松消除夹具和探头的影响
- 全面校准可以实现超高的测量精度
配有 TDR 选件的 S93011B 增强时域分析软件是一款综合的高速互连分析解决方案,能够执行阻抗、S 参数和眼图分析等功能。S93011B 是 S93010B 时域分析软件的增强版。该软件在 PNA-X/PNA/PNA-L 系列 B 型矢量网络分析仪上运行,为信号完整性设计和验证带来了三大突破:简单直观的操作、快速精确的测量,以及预防静电放电(ESD)的安全机制。
Free Trials
- Get 30-day free trial license
- Enables software application on your PNA Series

Interested in a S93011B?
Extend the capabilities for your 配有 TDR 选件的增强时域分析软件
Featured Resources for S93011B 配有 TDR 选件的增强时域分析软件
Want help or have questions?