HIGHLIGHTS

5G 射频/RRM 一致性测试工具套件能够使用更新、更全面的 3GPP 射频(RF)和无线资源管理(RRM)一致性测试用例,这些用例已根据最新 GCF 和 PTCRB 要求进行了验证,确保移动设备能够在移动网络中正常使用。
5G 射频/RRM 一致性测试工具套件可灵活满足广泛的射频测试要求,并支持非独立组网(NSA)和独立组网(SA)模式下 FR1 和毫米波(FR2)频率的全套 3GPP 5G NR 射频和 RRM 一致性测试用例。

预兼容测试功能支持用户自定义 3GPP 测试用例并设置参数,从而能够进行超出特定认证要求的测试,这一功能在验证 5G NR UE 射频参数设计特性时特别有帮助。

5G 射频/RRM 一致性测试工具套件属于是德科技 5G 网络仿真解决方案产品组合的一部分,可满足 GCF 和 PTCRB 等认证机构对射频和 RRF 测试的全部需求。5G 射频/RRM 一致性测试工具套件可通过是德科技 5G 协议工具套件轻松扩展,帮助用户进行覆盖协议、射频(RF)和无线资源管理(RRM)的移动设备验证和认证。

全面访问 GCF 和 PTCRB 射频/RRM 测试用例

5G 射频/RRM 一致性测试工具套件针对 3GPP 一致性测试用例提供更新、更全面的访问,这些用例已根据最新 GCF 和 PTCRB 要求进行了验证。
它们包括:

  • 射频发射和接收:TS 38.521-1、38.521-1、38.521-3
  • 射频解调性能和报告:TS 38.521-4
  • 无线资源管理(RRM):TS 38.533

是德科技丰富的解决方案支持服务通过定期软件发布,为 5G 射频/RRM 一致性测试工具套件用户提供最新的测试用例,包括行业批准的最新变更请求以及对新测试用例、新频段和频段组合的支持。每个测试用例均根据 GCF 和 PTCRB 认证方案进行了充分验证。

可扩展的模块化软、硬件平台

  • 是德科技 5G 网络仿真解决方案产品组合中使用了 Keysight E7515B UXM 5G 无线测试平台和通用组件(包括协议栈、日志记录、自动化和结果分析工具),确保在从早期研发到一致性测试再到运营商验收测试的整个设备研发生命周期中获得一致的结果
  • 灵活的许可基础设施允许多个测试系统共享许可证,实现资产的最佳利用
  • 从台式系统到使用 Keysight E7515B UXM 5G 无线测试平台的完整机架,各种硬件配置可以灵活满足各种要求,为大量 5G 射频/RRM 一致性测试用例提供支持

全面的活动管理和分析工具

5G 射频/RRM 一致性测试工具套件提供功能丰富的环境并支持持续的增强:

  • 先进的日志记录功能,有助于快速解决调试测试用例问题
  • 设备可自动执行测试活动,无需人工照看
  • 简单易用的产品和优化的测试,可以缩短测试时间

5G 技术的商业开发和部署正在全球风风火火地展开,旨在满足消费者和垂直行业客户对各种创新用例的需求。这意味着移动设备制造商需要尽早并持续开展 3GPP 规定的最新射频(RF)、无线资源管理(RRM)和协议一致性测试,以便对 5G NR 设备及时进行认证。GCF(全球认证论坛)和 PTCRB 等认证机构采用的一致性测试有助于确保商用 5G 设备符合最新的 3GPP 第 15 版规范,能够在移动网络中正常使用。

毫米波波束赋形等与 5G 有关的功能特性大大增加了测试的复杂性。许多认证团队都意识到毫米波设备测试中的困难,但是对于 5G NR,许多人还不确定要进行哪些测试以及如何进行测试,也不知道能否进行哪些测试。要获得测试成功,您需要与经验丰富的毫米波专家合作,他们熟悉从研发阶段开始的整个过程。与全凭您自己的个人能力相比,这种方式可以帮助您更圆满、更迅速地完成 5G 射频一致性测试。

是德科技作为毫米波测试行业的领导者精心推出这款 5G 射频/RRM 一致性测试工具套件,进一步丰富了我们的网络仿真解决方案系列,可以帮助您优化当前和未来的 5G 设备工作流程。5G 射频/RRM 工具套件的关键组件可以与其他是德科技 5G解决方案(例如 5G 协议研发工具套件5G 射频 DVT 工具套件)通用。

Want help or have questions?