这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 开关
- P9404A PIN 固态开关,100 MHz 至 8 GHz,SP4T
P9404A PIN 固态开关,100 MHz 至 8 GHz,SP4T
< 450 ns 的超快开关速度有助于显著提高吞吐量
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- < 450 ns 的超快开关速度有助于提高吞吐量
- 开关使用寿命长,可以降低测试系统设置成本
- > 80 dB 的超高端口间隔离度可以最大限度减少串扰
- 超低的插入损耗(SP4T 开关在 4 GHz 时为 2.5 dB)可以优化系统动态范围
Keysight P9404A PIN 固态开关在隔离度、插入损耗和回波损耗等方面性能十分优异,能够实现更宽广的工作频率范围――100 MHz 至 8 GHz。 P9404A PIN 固态开关适用于高速射频和微波开关应用,例如为仪器仪表、通信系统和雷达提供开关矩阵。 这些开关具有超快的开关速度,有助于提高制造吞吐量。
想要深入了解 P9404A?
关于 P9404A PIN 固态开关(100 MHz 至 8 GHz,SP4T)的特色资源
需要帮助或遇到问题?