HIGHLIGHTS

利用专业的室内测量,确保无线网络的网络质量和最终用户的满意度

安卓应用软件可以用于测量空中接口的无线诊断信息,以及移动应用的服务质量(QoS)与体验质量(QoE)

  • 在最新的商业智能手机上运行
  • 广泛的应用测试
  • 实时语音质量测试,POLQA 和 PESQ
  • 对选定设备的系统、频段、优选载波锁定、SC、通道和 PCI 锁定下达强制命令

是室内测量的理想选择

  • 室内地图配有打点功能和地理化坐标
  • Nemo 瞬间报告功能支持在测量会话完成后,立即在各个现场生成报告

广泛的应用测试

  • 能够从最终用户的视角对各种服务的实际效果进行比较,例如 YouTube、Facebook、Twitter、Dropbox 和 Instagram
  • 测试任何应用软件,如 Ookla Speedtest,它能通过记录终端屏幕上的触摸活动,创建一个能够作为部分脚本运行的触控命令序列。
  • 能够使用自动脚本测试任何应用软件的整套有限参数

支持最新的无线技术

  • 支持 VoLTE 测试和载波聚合测试
  • 支持 VoWiFi、ViWiFi 和 ViLTE 测试
  • 支持所有主流蜂窝技术,例如 GSM/WCDMA/HSPA/Wi-Fi/LTE/LTE-A
  • 开放的基于 ASCII 的小型测量文件

Nemo Handy——全球广泛使用的手持式路测和室内测量工具

手持式路测工具 Nemo Handy 非常适合在户外和繁忙而拥挤的室内执行测量,与此同时,还能作为一部常规的手机使用。Nemo Handy 为您提供手持式市场上一流的实时测量显示功能。

除了丰富的实时显示外,所有射频和信令数据都会记录到此电话的内部存储中。日志文件采用 Nemo 文件格式提供,支持使用 Nemo Analyze、Nemo WindCatcher、Nemo Xynergy 或第三方后期处理工具轻松进行后期处理。

通用手持式测量解决方案

Nemo Handy 支持最新的安卓终端,例如三星 Galaxy S7、三星 Galaxy S6 edge、三星 Galaxy S6、三星 Galaxy S5、三星 Note 4 和索尼 Xperia Z5。Nemo Handy 支持测量和监测 GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、 HSPA、HSPA+、LTE 和 WiFi(HetNet)无线网络和移动应用软件的 QoS/QoE。Nemo Handy 能够对 VoLTE 和载波聚合等最新技术执行测试。Nemo Handy 的特性包括 POLQA 和 PESQ 语音质量测试、PEVQ-S 视频质量测试、室内测量、强制特性、YouTube 视频流和 BTS 图标实时地图支持。Nemo Handy 为您提供手持式市场上一流的实时测量显示功能。Nemo Handy 为语音呼叫、语音质量、FTP/HTTP 数据传输、Iperf、HTML 浏览、YouTube 视频流、Facebook 测试、LinkedIn 测试、Twitter 测试、Instagram 测试、Dropbox 测试、电子邮件测试、SMS 和 MMS 消息传送、任何应用软件测试(如 Ookla Speedtest)和 ping 提供完整的应用级标准。

Want help or have questions?