N9063A 模拟解调测量应用软件提供易于使用的一键式测量,可对模拟调制信号(例如 AM、FM、PM 和 FM 立体声/RDS 信号)进行分析。

HIGHLIGHTS

信号分析

  • 显示调制标度,例如 AM 深度、FM 偏差、PM 偏差、总谐波失真(THD)、信噪失真比(SINAD)、FM 立体声(左右声道的比例,单声道与立体声的比例,38 kHz 导频和相位误差)——最新增强
  • 可以选择检波器对模拟调制信号进行分析:Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 和 RMS
  • 通过四个视图同时查看射频频谱、解调波形、AF(调制信号)频谱和解调测量参数表;查看 MPX、单声道、立体声、FM 立体声信号的左右声道和 RDS/RBDS 解码
  • 通过扬声器播放调制信号(有时称为“调谐和侦听”)

测量

  • 对 AM、FM、PM 和 FM 立体声信号进行调制分析
  • 一键式测量
  • 在 PXA、MXA 和 EXA 信号分析仪上运行

性能(取决于硬件)

  • AM 深度精度:±0.2% + 0.002 ×(测量值);AM 速率精度: ±0.05 Hz
  • FM 偏差精度:±((速率 + 偏差)的 1% + 20 Hz);FM 速率精度: ±0.2 Hz
  • PM 偏差精度:±100% x (0.005 + (速率/ 1MHz));PM 速率精度:高达 ±0.1 Hz
  • FM 立体声 SINAD 高达 71 dB,左右声道的比例高达 76 dB,带有 CCITT 滤波器

其它特性

  • 可升级的许可证密匙
  • 可转移许可证
  • SCPI 远程用户界面
  • 30 天免费试用许可证

模拟解调测量应用软件是 Keysight X 系列通用程序库中的一款应用软件,是一款综合了仪器、测量和软件的信号分析演进方案。X 系列通用程序库包含 25 种以上的测量应用软件。
该模拟解调测量应用软件可扩展 X 系列信号分析仪的功能,将其转换为易于使用的模拟调制测试仪,以便对 AM、FM、PM 和 FM 立体声/RDS 信号进行快速的一键式测量。
这款测量应用软件还提供各种工具,能够更快速、更轻松和更精确地执行模拟解调。

快速、轻松、精确地进行模拟解调分析

  • • 通过快速表征模拟调制质量,可加快产品上市速度
  • • 使用多域分析简化设计故障诊断过程
  • • 可以选择检波器和滤波器优化调制分析
  • • 提供最高的测量精度,从而最大程度地增强您的设计信心

扩展功能

需要帮助或遇到问题?