这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- ATE 系统电源
- N8900 系列大功率直流电源
- N8941A 自动量程调节直流电源,200 V,70 A,5000 W,400 VAC
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N8941A 自动量程调节直流电源,200 V,70 A,5000 W,400 VAC
自动量程调节直流电源,200 V,70 A,5000 W,400 VAC
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。
HIGHLIGHTS
直流输出额定值
- 电压:0 至 200 V
- 电流:0 至 70 A
- 功率: 5000 W
交流输入
- 电压范围: 340 – 440 VAC
编程精度
- 电压:全量程的 0.1%
- 电流:全量程的 0.2%
Keysight N8900 系列提供 5 kW/10 kW/15 kW 自动量程调节、单路输出程控直流电源,适用于以适中价格获得恰当性能的 ATE 应用。N8900 系列电源的自动量程调节输出特征在整个功率范围内提供广泛的电压和电流组合,因而具备前所未有的灵活性。具有“矩形”或传统输出特征的电源仅在一种电压和电流组合中提供全功率。单个 N8900 能够胜任多个电源的工作。它是一款多合一的电源!
N8900 系列提供稳定的输出电源、内置电压和电流测量、自动量程调节输出电压和电流,范围分别是 80 V 至 1500 V 和 10 A 至 510 A。电源提供许多可随时接入系统的特性(例如多个标准 I/O 接口)以便简化和加快测试系统开发,紧凑的 3U 设计还能节省机架空间。如需更多的电源,您可以轻松地并联设备,以创建功率超过 100 kW 的总输出电源。内置主/从控制允许您对整个电源进行编程,而不必单独对每个电源编程。
- 自动量程调节输出——能够胜任多个电源的工作!
- 最大输出功率为 5 kW、10 kW 和 15 kW
- 电压和电流分别高达 1500 V 和 510 A
- 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)
- 以适中的价格获得恰当的性能
- 轻松地并联设备,以创建功率超过 100 kW 的“单个”电源
- 内置电压和电流测量
- 大功率密度,在 3U 中仅为 15 kW(5.25 英寸 / 13.34 厘米)
- 过压、过流和过温保护
- 标配 LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和模拟接口
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。
需要帮助或遇到问题?