特性
- 设置向导可帮助用户快速完成设置、配置和分析
- 执行具有 8B/10B 符码的串行数据分析
- 提供从原语到链路层及传输层的数据包级解码
- 自动显示和同步流量的解码数值
要求
- 用于 9000 和 90000 系列示波器的 Infiniium 2.0 或更高软件版本
- N8801A SATA 协议分析和解码选件(用于新型 9000 系列示波器的选件 038;用于新型 90000 系列示波器的选件 018;或 N5435A-035 应用服务器许可证选件)
由于用户需要存取速度更快、性能更高、更节能的存储器,因此新的 SATA 6 Gb/s 和 3Gb/s 标准成为了诸多新设计和固态硬盘的首选。此外,SATA 1.5 Gb/s 还是许多存在成本限制或传统规格要求的电子产品(包括快速存取存储器)的最佳选择。Keysight 90000 和 9000 系列示波器用户现在可以快速查看器件(具有快速存取存储器)中物理层和协议层的 SATA 1.5, 3.0 和 6.0 Gb/s 信息。用户能够进行触发和查看 SATA 的协议层信息和物理层信号特征。SATA 流量的解码数值可以自动显示,并与下面捕获到的信号或与协议查看器上看到的信号保持同步。总之,9000 系列示波器是 SATA 1.5 Gb/s 协议解码的理想选择;而 90000 系列示波器是 SATA 1.5、3.0 和 6.0 Gb/s 协议解码的理想选择。
请了解新一代是德示波器产品。