N8700 系列 ATE 系统电源

可编程电源仅 2U 高,输出功率高达 5200 W

购买/报价

您是否已经拥有此产品? 查看技术支持

要点

价格经济的紧凑型系统电源

Keysight N8700 系列是 2U 高的紧凑型电源,能够以低噪声提供大电流。气流可以在电源内部从前往后流动,因此在自动测试设备(ATE)机架的电源上方或下方不需要留出额外空间。该系列可编程电源可输出高达 3300 W 或 5200 W 的功率,8 V 至 600 V 的电压和 5.5 A 至 400 A 的电流。

  • 紧凑型高功率密度 2U 机箱
  • 低噪声输出:低至 8 mVrms
  • 广泛的器件保护:过流、过压和欠压
  • 简洁的前面板操作——独立的电压和电流旋钮
  • 现代化 I/O 接口:USB、LAN(LXI Core)和 GPIB
  • 气流在电源内部前后流通,简化机架安装
  • 电源过温保护
  • 并联多达 4 个电源,可以输出更大电流
  • 交流输入:可在 208 V、400 V、230 V 等选件中灵活选择

容易整合,操作简单

快速将 N8700 整合到任意系统中。它采用真正的 2U 高设计,使仪器可以直接安装在这个电源的上方或下方。选择交流输入电压,使整合变得更简单。借助现代化 I/O 接口或模拟编程,可以方便地实现自动化功能。快速扫一眼在明亮的前面板上显示的工作状态,便能确认工作是否正常。

主要技术指标

输出通道数

1

总功率

3300 或 5200 W

机架单元

2

纹波和噪声

8 至 120 mVrms

连通性

LAN、USB、GPIB

想要了解更多技术指标?

Find the Model that's Right for You

FEATURED RESOURCES

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?