HIGHLIGHTS

  • InfiniiMode
  • 兼容所有的 InfiniiMax III/III+ 附件和新的 QuickTip 探头前端
  • 探头放大器可载入“测得的”S 参数,实现更精确的交流校正
  • 直接连接至 Infiniium 90000X/Q 和 V 系列示波器(需要 5.50 或更高版本的软件)

带宽增强型 N7002A InfiniiMax III + 16 GHz 探头放大器适用于通用、高速差分总线探测。

Keysight InfiniiMax III+ 探头采用了 InfiniiMode 技术极大扩展了测量功能和可用性,能够全面地测量差分信号。工程师们可以一次性连接好 InfiniiMax III+ 探头,接下来只需更改其设置便可测量差分信号、单端 A 或 B 信号,以及差分信号共模分量。

与 InfiniiMax III 技术一样,每个单独的 InfiniiMax III+ 探头放大器都包含其特有的 S 参数,并且这个频率响应数据可与其他探头前端的 S 参数结合使用,使探头的幅度和相位响应变得更加平坦,从而获得更高的测量精度。通过校正特定探头放大器的响应,可以使探头校正结果更加精确,进而显著提高测量精度。

Interested in a N7002A?

Featured Resources for N7002A InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier, 16 GHz

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?