源表模块(SMU),N6700 电源系统

在多象限内输出和测量功率

购买/报价

您是否已经拥有此产品? 查看技术支持

要点

延长便携式设备的电池续航时间

便携式设备在不工作时可以进入空闲和休眠状态,以便最大限度减小电流,延长电池的续航时间,而在需要传输数据时,可以切换到工作状态,电流会增大 1000 倍。源表模块通过无缝切换电流量程,可以捕获同一个波形中较大的工作电流和较小的空闲电流。使用是德科技的源表模块,精确测量低至微安和纳安级的电流。

  • 电压:0 至 20 V(2 象限),-20 至 20 V(4 象限)
  • 电流:-3 至 3 A 或 -8 至 8 A
  • 功率:20 W 单宽和 80 W 双宽
  • 仿真电池;稳定和无毛刺地供给/吸收功率
  • 可编程输出电阻能够用于仿真电池
  • 以 200 kSa/s 采样率记录电压和电流数据
  • 无缝量程切换可精确测量电流
  • 表征休眠、空闲和工作状态下的电流
  • 电压表模式可以分析器件和电池
  • 模块包括一个快速断开连接器

Key Specifications

Find the Model that's Right for You

需要帮助或遇到问题?