HIGHLIGHTS

额定输出

  • 电压:60 V
  • 电流:5 A
  • 功率:300 W

编程精度(在 23°C ±5°C 时)

  • 电压:0.1% + 60 mV
  • 电流:0.15% + 60 mA

纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)

  • 电压峰峰值:35 mV
  • 电压 rms:9 mV
  • 电流 rms:6 mA

Keysight N6775A 是一款 300 W 基础型直流电源模块,能够以非常经济的价格提供可编程的电压和电流以及测量功能和保护特性,因此适用于为被测器件或 ATE 系统资源(例如夹具控制设备)提供电源。

该模块可用于 1U 高的 N6700 小型多路输出模块化电源系统(适用于 ATE 系统)和 N6705 多路输出直流电源分析仪(适用于工作台测试)。它标配了 GPIB、LAN、USB 和 LXI 接口。我们提供超过 20 种不同的直流电源模块供您选用,从基础型到高精度型,从 20 W 到 300 W 功率,各种型号应有尽有。

此模块化系统的概述