全方位的测量和调试解决方案
- 按照 OIF-CEI 4.0 规范列出的要求执行 PAM4 和 NRZ 测量
- 执行超过 100 项测试
- 基于电平(噪声、线性度)、基于眼图(EW6、EH6)、抖动和回波损耗测试
灵活性和可扩展性
- 在是德科技 Z 系列示波器上进行操作
- 自动生成 HTML 报告
- 根据一致性极限或定制极限对全部或已选参数进行测试
兼容性
越来越多的客户需要数据中心提供更大的网络带宽。脉冲幅度调制(PAM)属于多电平信令制式,可以帮助数据中心满足这一需求。
用于 Infiniium 实时示波器的 Keysight N6473A OIF-CEI 4.0 一致性测试应用软件可以精确和快速地表征 PAM4 和 NRZ 电信号,满足这一标准对 PAM 和 NRZ 测量的要求。
行业标准正在不断演进之中,按照其要求来执行 PAM4 和 NRZ 测量,可能非常困难,充满了挑战性。使用 Keysight N6473A OIF-CEI 4.0 一致性测试应用软件和 Z 系列实时示波器,您将可以大幅节省 PAM4 测量时间并最大限度提高测量精度。此工具使您可以根据 OIF-CEI 4.0 标准中详细说明的测量要求,对 4 电平脉冲幅度调制(PAM4)和 NRZ 设计进行测量。
按照 OIF-CEI 56G 的多项条款,包括 CEI-56G-VSR、CEI-56G-MR 和 CEI-56G-LR 等条款,执行 100 多项 PAM4 和 NRZ 测试,包括:
- 抖动测量,包括无界不相关高斯抖动(UUJ)、有界不相关抖动(BUJ)以及奇偶抖动
- 对所有眼图执行的关键眼图测量,包括眼图电平、RMS 电平以及电平隔离失配率
- 输出波形测量,包括线性拟合脉冲峰值和信躁失真比(SNDR)
- 差模和共模输出回波损耗测量