HIGHLIGHTS

使用 MATLAB 定制信号创建、测量和数据分析

  • 创建任意波形
  • 定制测量和数据分析例程
  • 创建自己的仪器应用程序和测试系统
  • 自动执行测量、信号生成和报告生成

可用的 MATLAB 配置

  • MATLAB 有三种配置,可通过购买最新的兼容仪器直接从是德获得
  • 通过 GPIB 或 LAN 在远程 PC 上安装和执行 MATLAB,以及仪器进行通信
  • 直接在 X 系列信号分析仪上安装和执行 MATLAB,选择任意波形发生器
     

自动和通信接口

  • 支持 GPIB、LAN、USB 和 VISA 通信协议
  • 使用 SCPI 编程或仪器驱动程序(IVI、MATLAB)与仪器进行通信
  • MATLAB 仪器驱动程序由是德针对 Keysight X 系列信号发生器、X 系列信号分析仪和 PSA 频谱分析仪而创建、测试并提供支持
  • Keysight ESB、PSG 和 X 系列信号发生器提供用于 MATLAB 的是德波形下载助手(Keysight Waveform Download Assistant for MATLAB)
     

购买 N6171A 可获得多个 MATLAB 应用示例和其它特性

  • 额外的技术能力——用户在购买 N6171A MATLAB 软件时,可获得多个使用源代码(主要优势)的 MATLAB 应用示例,或者与是德仪器一起订购 MATLAB 软件。详情如下
  • 单次订购——与是德仪器一起订购 MATLAB,可以节省您的时间,降低订购复杂性,不会对采购成本造成什么影响
  • 保证访问——以 N6171A 选件的形式订购 MATLAB,确保您在是德仪器内部或外部使用 MATLAB 软件时,软件许可证始终可用
  • 双重技术支持——当您通过是德购买 MATLAB 软件时,是德或 MathWorks 为您提供 MATLAB 安装和技术支持

MATLAB 概述

MATLAB 是由 MathWorks 创建的一个著名的软件环境和编程语言,现在由是德科技作为大部分信号发生器、信号分析仪和频谱分析仪的选件直接提供。 MATLAB 可扩展是德科技信号分析仪和发生器的功能,使它们能够执行定制测量,分析和显示数据,生成任意波形,控制仪器和创建测试系统。 它为数据分析任务(例如信号处理、信号调制、数字滤波和曲线拟合)提供了交互工具和命令行功能。 MATLAB 在不同的行业和学科中拥有超过 100 万的用户,并且是全球 3500 多所高等学府的标准配置。 MATLAB 有三种配置:从能够进行数据采集和分析的基本 MATLAB 功能,到全面支持信号处理、通信、滤波设计和自动测试。

MATLAB 可通过购买最新的兼容仪器直接从是德购得:

  • 频谱和信号分析仪: X 系列、PSA
  • PXI 信号分析仪: M9290A CXA-m
  • 矢量信号发生器: X 系列、ESG、PSG
  • 矢量信号发生器: M9381A PXIe、M9392A PXI
  • PXI 和 AXIe 控制器: 所有型号
  • 任意波形发生器: M8190A、M9330A、M9331A、81180B
  • 脉冲函数任意噪声发生器: 81150A、81160A
     

MATLAB 的功能

  • MATLAB 扩展了是德信号和频谱分析仪的功能,可分析和显示测量结果、测试调制方案和自动进行测量
  • 使用是德信号发生器利用在 MATLAB 中创建的简单或复杂的波形对电子器件进行激励
  • 通过使用是德仪器执行测量并将结果与 MATLAB 中的已知基线进行比较,测试电子器件的功能
  • 开发 GUI 或应用程序,使用户能够执行数据分析或测试
  • 表征电子器件,以确定其与设计指标的接近程度
  • 使用是德仪器中的实时数据验证新的算法或测量例程
  • 在 MATLAB 中设计定制数字滤波,并将它们应用于是德科技仪器所捕获的信号

用户在购买 N6171A MATLAB 时,可以下载包含应用示例的 MATLAB 技术套件

下载技术套件并获得一份应用指南和多个免费 MATLAB 应用示例,可用于展示 MATLAB 软件与是德信号发生器、信号分析仪、PXI 和 AXIe 模块化软件及其它仪器搭配使用的优势。注:您可以随意使用这些免费的应用示例,但需要使用 MATLAB 许可证。其中大多数应用是不可修改的,除非您购买 N6171A MATLAB 选件。

与是德仪器一起订购 N6171A MATLAB 选件,您能够访问应用示例的修订版本(MATLAB 文件格式)。这些具有可修改性的示例支持您根据特定设置对仪器能力进行扩展或定制。N6171A 包含以下应用示例和可修改的 MATLAB 源代码:

  • 波形排序、安全波形上传、长波形生成应用示例适用于 Keysight X 系列信号发生器。
  • IQ 模式中的快速(深)数据捕获和 ACPR 自动化测量应用示例适用于 Keysight X 系列信号发生器。
  • 用于 Keysight M8190A 的 IQ 工具应用示例 —— 适用于 Keysight M8190A、81180A、M933xA、81150A、81160A 及其它是德信号发生器,可生成任意波形并执行幅度校正。
  • 定制信号生成和回放 —— 在 MATLAB 软件中生成任意信号,使用数字调制技术对信号进行调制,把 IQ 数据上传到是德射频信号发生器并进行传输,采集 IQ 测量结果,并回放恢复的音频流。
  • IQ 数据捕获 —— 通过是德信号分析仪采集 IQ 实时数据,以进行现场或后期处理。
  • 数字预失真(DPD)示例 —— 利用 MATLAB 软件中的预失真技术,可以校正因放大器接近功率极限而引起的非线性。
  • 用于 X 系列分析仪的先进数据显示应用示例 —— 借助二维和三维显示来分析 X 系列信号分析仪的实时数据。
  • 调谐和侦听 —— 该应用示例允许您使用频谱分析仪捕获信号,对信号进行解调,并通过 PC 扬声器播放。

优势

同时购买是德信号发生器和分析仪以及 MATLAB 软件具有五个关键优势:

  • 便利性:只需一张订单就可获得软件和仪器
  • 置信度:是德销售的 MATLAB 软件均已经过是德的测试和验证
  • 支持:与 Keysight 或 MathWorks 联系均可获得关于安装和技术问题的帮助
  • 快速入门:可从是德直接获得大量应用实例,使您快速熟悉该软件
  • 可靠:确保您的 MATLAB 软件随时可用

MATLAB 和是德仪器的使用入门

索取定制报价,开始订购和使用是德仪器中的 MATLAB 软件。如果您想要获得 MATLAB 软件的免费试用版本,或访问适合是德仪器的 MATLAB 示例列表,请注意说明文字。

Free Trials

  • 申请免费试用 MATLAB 软件
  • 使您能够在是德仪器上试用 MATLAB 软件
  • 由 MathWorks 公司提供
     

Interested in a N6171A?

Extend the capabilities for your N6171A MATLAB 软件

Want help or have questions?