交互式功能测试软件

HIGHLIGHTS

在可控的实验室环境中,加快蜂窝用户设备(UE)的功能性能测试速度

  • 缩短设计和验证周期
  • 创建独立的测试序列
  • 开发全面的测试脚本
  • 生成自动测试方案,通过同时活动对 UE 进行极限测试
  • 测量对 UE 性能的影响,包括电池耗电

缩短设计和一致性测试周期
蜂窝器件变得越来越复杂,促使工程师在考虑各种实际使用案例的情景中对电话和调制解调器进行极限测试。在设计和验证阶段,随着多功能器件进一步向下游扩展,执行极限测试并做出任何必要的更改可防止解决方案成本呈几何级数增长。在用户设备(UE)开发早期,运行功能测试情景能够减少设计与一致性测试之间的周期数。是德提供许多可满足功能测试需求的测试解决方案。我们的测量知识和测试经验融合到了各种测试工具中,因此您可以集中精力进行 UE 验证测试,而不是开发内部测试工具。

Keysight N5972A 交互式功能测试(IFT)软件提供自动、简单的界面,以便对最终用户体验到的实际网络情景中的蜂窝 UE 进行测试。该性能测试软件配置程度极高,支持您定制测试方案,以验证对您及您的客户都非常重要的功能,并在可控的实验室环境中测量性能。通过 IFT 软件,您可以同时执行测试。例如,当用户下载 FTP、接收 SMS 消息和离开基站(电池功率降低)时,描述所出现的情况。您还可以测量不同使用案例中的电池性能。

自动化操作的实例系统设置

借助 IFT 软件,您可以手动执行测试,或自动进行无人操作测试。无需编写复杂的代码或对测试设备进行编程,即可执行可靠、可重复的测量,因此您能够集中精力对 UE 硬件、固化软件、应用软件设计进行微调,以实现最佳的 UE 性能并快速进行部署。

是德可使您“深入分析”UE 设计。是德通过提供可深入分析器件的复杂无线技术、演进各种标准及对其进行测试且更深入地查找设计问题的根源,可实现以上目标。

扩展功能

需要帮助或遇到问题?