Probe your device’s signals in extreme testing conditions with this 92-cm pair of matched cables

HIGHLIGHTS

带宽:

  • > 12 GHz(典型值),与 N5381A 结合使用
  • > 7.5 GHz(典型值),与 E2677A 结合使用

工作温度范围:

  • - 55 至 + 150 °C,与 N5381A 结合使用
  • - 25 至 + 80 °C,与 E2677A 和其他探头结合使用

电缆长度:

  • 36 英寸(92 cm)
  • N5450B 配有一对匹配电缆

业界唯一用于环境舱测试的探测解决方案,支持 – 55 至 + 150 °(摄氏度)的温度范围。

  • 在两种极端温度条件下具有平坦的频率响应。
  • 提供 36 英寸灵活的延长范围。
  • 在最大温度范围内实现最小的测试周期。数值将随范围的缩小而增加。

> 250 周期――N5381A
> 1000 周期――E2677A

N5450B 是 N5450A 的替代产品。N5450A 将于 2012 年 6 月停产,支持时间将持续 5 年,直到 2017 年 9 月。旧产品和新的替代产品在外形、尺寸、功能及价格方面完全相同。