- 1 个硬件中包括 3 种应用: 训练器和 LTSSM 测试、一致性测试套件和 PTC 2.0、
- 可控的数据包生成和误码注入
- 性能测试
- 用于 PCIe® 2.0 协议一致性测试的 PTC 2.0 标准套件
- 一致性测试中 180 多项附加测试
N5309A 硬件可用于 3 种不同应用: 训练器和 LTSSM 测试、PTC 2.0 和 一致性测试套件, 仅安装有不同的软件许可证。
PTC 2.0
Keysight PTC 2.0 应用于 PCI-SIG 标准套件中,可进行 PCIe Gen2 协议一致性测试。 协议测试卡 2.0
一致性测试
为了提供完整的产品保障,只需在同一硬件上进行简单的软件升级,即可获得一致性保证测试套件(N5309A-COM)和额外 180 项 PCI-SIG 推荐的测试。
训练器和 LTSSM
通过从 PCIe 1.0 升级到 2.0,链路训练与状态机器(LTSSM)可以发挥更重要的作用,能够适应速度和链路带宽等方面的变化。训练器具有自动测试套件,可验证 LTSSM 的正确行为。
训练器还能使您极其灵活地自行创建特定的测试案例。训练器由图形用户界面驱动,可以创建数据包类型和注入多种误码类型,对器件进行极限测试。
PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的注册商标