PNA-X 网络分析仪

先进的射频测试解决方案

起价 US$ 79,691

购买/报价

您是否已经拥有此产品? 查看技术支持

要点

实现卓越性能

Keysight PNA-X 不只是一台矢量网络分析仪, 还是一款高度综合、非常灵活的微波测试引擎,可用于测量放大器、混频器、变频器和其他有源器件。 它的硬件包括两个内部信号源、一个信号合路器、S 参数和噪声接收机、脉冲调制器和发生器以及一组灵活的开关和射频接入点。 这些硬件为进行各种线性和非线性测量提供了功能强大的核心,只需通过一组连接与被测器件相连,即可执行所有这些测量。

  • 一台 PNA-X 网络分析仪便可代替整套测试设备,显著简化您的测试系统。
  • 丰富的单次连接测量应用软件有助于缩短测试时间
  • 先进的误差校正功能确保精确地测试线性和非线性器件特征
  • 丰富的测量应用软件任您选择,帮助您轻松操作,提高先进射频测试的速度和精度。
  • 多点触控屏和直观的用户界面帮助您加速洞察元器件特性。

替代成套测试设备

凭借高度集成和功能丰富的硬件,以及可根据需要重新配置的测量路径,一台 PNA-X 即可替代那些占据多个机架的成套测量设备,出色地完成同样的测量任务。 一台 PNA-X 可以替代以下测试设备:

  • 网络分析仪
  • 频谱分析仪
  • 两个信号源
  • 噪声系数测试仪/分析仪
  • 功率计
  • 开关矩阵
  • 数字电压表

主要技术指标

频率范围

900 Hz 至 67 GHz

动态范围

124 至 129 dB

输出功率

13 dBm

迹线噪声

0.002 dB RMS

内置端口数

2 或 4

最快 201 点扫描时间

5.5 至 9.7 ms

查找适合您的型号

PNA-X 软件

网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 PNA-X 支持众多测量应用软件,因此您可以快速、灵活地表征有源器件。 使用单次连接、多项测量应用软件(例如脉冲射频、增益压缩、互调失真和噪声系数等测量),可以加快测试速度,提升您对测量结果的信心。

需要帮助或遇到问题?