这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
射频发生器特点
为设计和测试物联网器件和通用器件而精心打造
- 覆盖 9 kHz 至 3 或 6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达 120 MHz
- 可执行基本的元器件参数测试和接收机功能验证
- 利用多个经过验证、符合标准的矢量信号测试您的器件
- 使用可靠的矢量信号发生器轻松地对无线通信系统内的元器件进行故障诊断
- 自我维护解决方案和低成本维修可最大限度减少停机时间和相关成本
主要技术指标
频率
9 kHz to 6 GHz
1 GHz 时的输出功率
+18 dBm
频率转换
5 ms
1 GHz 时的谐波
-35 dBc
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声
-119 dBc/Hz
类型
Vector
频率
1 GHz 时的输出功率
频率转换
1 GHz 时的谐波
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声
类型
9 kHz to 6 GHz
+18 dBm
5 ms
-35 dBc
-119 dBc/Hz
Vector
查看更多
带宽选件:
60 MHz
120 MHz
基带发生器模式:
Waveform Playback
外观因素 :
Benchtop
频率:
9 kHz to 6 GHz
频率选件:
3 GHz
6 GHz
频率转换:
5 ms
1 GHz 时的谐波:
-35 dBc
最大频率:
7.2 GHz
Maximum Modulation Bandwidth:
120 MHz
最大输出功率:
+18 dBm
1 GHz 时的非谐波:
-72 dBc
1 GHz 时的输出功率:
+18 dBm
性能水平:
◆◆◇◇◇◇
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-119 dBc/Hz
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声:
-119 dBc/Hz
扫描模式:
步骤
列表
类型:
Vector
波形回放存储器:
512 MSa
PathWave 信号生成软件
PathWave 信号生成软件是一套灵活的信号生成工具,可缩短信号仿真时间。 它提供经过是德科技验证和性能优化的参考信号,可增强对器件的表征和验证。
- 创建性能优化的参考信号
- 验证元器件、发射机和接收机测试结果
- 确保设计符合最新标准
- 加快信号创建速度,缩短仿真时间
标准配置
Prev
CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz
- 9 kHz 至 3/6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达 120 MHz
- 可执行基本的元器件参数测试和接收机功能验证
- 利用多个经过验证的、符合标准的矢量信号测试您的设备
- 使用可靠的矢量信号发生器轻松地对无线通信系统内的元器件进行故障诊断
- 自我维护解决方案和低成本维修可最大限度减少停机时间和相关成本
Next
想要深入了解 N5166B射频信号源?
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?