用于 40/100G 和 32 Gbaud 相干传输测试的综合光调制分析仪配有光电接收机,提供强大的 89601B 矢量信号分析软件,专门针对光要求而优化。

HIGHLIGHTS

  • 32 Gbaud 符号率
  • 63 GSa/s 采样率
  • 23 GHz 接收机带宽
  • 1527.6 nm 至 1570.01 nm 波长范围
  • 综合相干接收机(ICR)测试选件

了解复合调制信号的本质 award_logo

新的 Keysight N4392A 是一款外形极为紧凑、便于携带且完全综合的光调制分析仪,具有与 15 寸膝上型电脑一样大小的显示屏。它专为日常研发工作而优化,为 40/100G 元器件、模块和系统的生产和元器件测试提供成本极为经济的性能验证。它作为是德科技首款内置性能验证和再校准功能的光调制分析仪,能够极大延长工厂再校准周期。

紧凑
数字化仪、光器件和分析计算机的整合,成功造就一款紧凑型、全功能的仪器。它还无需连接外部电缆,保证仪器在任何地方都能保持稳定性能并容易设置。尽管体积变小,但是新型 N4392A 光调制分析仪提供了与膝上型电脑一样大小的显示屏,使您能够更细致地查看信号,更快地了解和调试信号。

便携
所有组成部件都整合在与中型示波器相同的紧凑型机箱中,使得仪器的重量非常轻,用户可以将其轻松移动到实验室或生产车间的任何位置。需要分析和调试物理层信号的操作人员也将会喜欢这个特性。

价格适中
N4392A 将先进的综合技术和内置的校准和性能验证工具结合在一起,可实现出色的性价比。这样还可以延长校准间隔,增加研究和生产制造阶段中的正常工作时间,从而降低拥有成本,消除对仪器性能的所有疑问。

no image available

没有图像