特点

SNS 系列 N4002A 是一种 ENR 标称值为 15 dB 的 10 MHz 至 26.5 GHz 的噪声源。 该设备可准确可靠地测量高达 30 dB 噪声系数的 DUT。 N4002A 噪声源noise sources has a choice of connectors, with an APC 3.5(mm) connector as standard.

  • 过量噪声比(ENR)校准数据的电子存储减少了用户出错的机会
  • 过量噪声比数据自动下载到非确定有穷自动机可加快总设置时间
  • 温度补偿提高了测量精度,从而实现了更严格的设备性能规范
  • 3.5mm connector ships standard, optional Type-N connector is available as Option 001
超噪比自动下载
超噪比(ENR)-典型值
12-17 dB
最大频率范围
26 GHz
最小频率范围
10 MHz
温度补偿
连用
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
超噪比自动下载
超噪比(ENR)-典型值
最大频率范围
最小频率范围
温度补偿
连用
12-17 dB
26 GHz
10 MHz
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
查看更多
超噪比自动下载:
超噪比(ENR)-典型值:
12-17 dB
最大频率范围:
26 GHz
最小频率范围:
10 MHz
温度补偿:
连用:
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)

标准配置

对N4002A感兴趣?

需要帮助或遇到问题?