特点

SNS 系列 N4001A 噪声源在 10 MHz 至 18 GHz 的频率范围内具有低反射系数和 15 dB 的标称 ENR,是通用测量的理想选择。 利用这个仪器,您可以准确、可靠地测量噪声系数高达 30 dB 的被测器件。 N4001A 标配 APC 3.5(阳头)连接器,并可选配其他多种连接器。

  • 用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的概率
  • ENR 数据自动下载到 NFA,可加快整体设置速度
  • 温度补偿功能可以提高测量准确度,使器件达到更严格的性能技术指标
  • 标配 3.5 mm 连接器,还可选配 N 型连接器(选件 001)
超噪比自动下载
超噪比(ENR)-典型值
14-16 dB
最大频率范围
18 GHz
最小频率范围
10 MHz
温度补偿
连用
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
超噪比自动下载
超噪比(ENR)-典型值
最大频率范围
最小频率范围
温度补偿
连用
14-16 dB
18 GHz
10 MHz
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
查看更多
超噪比自动下载:
超噪比(ENR)-典型值:
14-16 dB
最大频率范围:
18 GHz
最小频率范围:
10 MHz
温度补偿:
连用:
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)

标准配置

想要深入了解 N4001A?

需要帮助或遇到问题?