这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Toggle Menu
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N4000A SNS 系列噪声源 10 MHz 至 18 GHz(ENR 6 dB)
SNS 系列 N4000A 噪声源是专为精确测量低噪声的设备而设计的,频率范围为 10 MHz 至 18 GHz,标称超噪声比ENR 为 6 dB
特点
SNS 系列 N4000A 是 10 MHz 至 18 GHz 噪声源,标称 ENR 为 6 dB。 N4000A 噪声源设计用于精确测量具有低噪声系数的设备,或其增益对源阻抗的微小变化特别敏感的设备。 该设备可准确可靠地测量高达 20 dB 噪声系数的 DUT。 N4000A 噪声源有多种连接器可供选择,标配 APC 3.5(mm) 连接器。
- 过量噪声比(ENR)校准数据的电子存储减少了用户出错的机会
- 将 ENR 数据自动下载到 NFA 可加快整个设置时间
- 温度补偿提高了测量精度,从而实现了更严格的设备性能规范
- 3.5mm 连接器是标准配置,可选择N型连接器作为选件 001
主要技术指标
超噪比自动下载
是
超噪比(ENR)-典型值
4.6-6.5 dB
最大频率范围
18 GHz
最小频率范围
10 MHz
温度补偿
是
连用
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
超噪比自动下载
超噪比(ENR)-典型值
最大频率范围
最小频率范围
温度补偿
连用
是
4.6-6.5 dB
18 GHz
10 MHz
是
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
查看更多
超噪比自动下载:
是
超噪比(ENR)-典型值:
4.6-6.5 dB
最大频率范围:
18 GHz
最小频率范围:
10 MHz
温度补偿:
是
连用:
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)

对N4000A感兴趣?
特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?