这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 温度传感器和探头
- N2797A 极端温度有源探头,1.5 GHz
N2797A 极端温度有源探头,1.5 GHz
可用于 -40 至 +85°C 的极端温度,而不会影响测量性能
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 宽泛的工作温度范围:–40 °C 至 +85 °C,适用于极端温度环境舱测试
- 1.5 GHz 宽带(-3 dB)
- 高电阻(1 MΩ)和低电容(1 pF)输入实现低负载
- 宽泛的输入动态范围(±8 V)和偏移范围(±12 V)
- 内置前照灯在手动点测期间提供良好的可视性
- 包含多种探针附件
- 直接连接至 AutoProbe 接口(无需使用电源)
在极限温度条件下进行器件测试现已非常普遍。 N2797A 单端有源探头是业界第一个低成本、高输入阻抗有源探头,带加固型探针,适用于 IC 和器件的环境舱测试。 它提供了在 –40 °C 至 +85 °C 的恶劣温度环境下进行信号探测的能力。 该探头提供 1.5 GHz 的带宽和一根 2 米长的电缆。
N2797A 配有白色 LED 前照灯,用于照亮被测电路,从而在手动点测期间提供良好的可视性。 该探头由 InfiniiVision 和 Infiniium AutoProbe 接口直接供电,无需使用额外电源。 该探头还标配多个附件,可轻松连接到被测电路。 订购 N2798A 附件套件可获得探头附件的替换件。
扩展功能
N2797A 极端温度有源探头,1.5 GHz的特色资源
需要帮助或遇到问题?