HIGHLIGHTS

主要特性:

  • 用户可选择衰减设置:50:1 或 500:1
  • 额定差分电压测量范围高达 1400 VDC + 峰值 AC;高 CMRR,在 1 MHz 处的 CMRR >50 dB
  • 过量程指示器可在探头输入超过探头动态范围时向用户发出告警
  • AutoProbe 接口

附件包括:

  • 两个点测探针
  • 两个伸缩式挂钩探针
  • 两个鳄鱼夹

可兼容的示波器:

  • 装有 5.2 版本或更高版本软件的 Keysight InfiniiVision 5000、6000(不包括 100 MHz 型号)和 7000 系列
  • 装有 5.7 版本软件的 Keysight Infiniium 8000 和 54830 系列
  • 装有 2.0 版本软件的 Keysight 9000 系列

使用 N2790A 100-MHz 高电压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮置测量。借助 N2790A 探头,您就能使用普通的是德示波器经过接地后进行浮置信号测量,测量范围达到 1400 V 差分电压和 1000 V 共模电压。

凭借高带宽和出色的输入阻抗特征,该探头可以精确测量现代开关电源中高达 3.5 纳秒的快速瞬时信号边沿。

该探头与具有 1 M 输入的 Keysight AutoProbe 接口兼容,由是德示波器的探头接口给探头供电。

是德科技提供 N7013A 极端温度延长套件,能够在极限温度下的环境舱中探测差分信号。N7014A 兼容带宽降级为 70 MHz 的 N2790A。70 cm 长的差分电缆组和附件可在 -40 °C 至 +85 °C 的温度范围内工作。

Interested in a N2790A?

Featured Resources for N2790A High-Voltage Differential Probe, 100 MHz

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?