是德光束操纵器(Manipulator)产品系列(N1203C、N1204C、N1207C 和 N1206T)可精确地转折或平移激光束,实现次纳米级的测量。 它们可以快速和轻松地对准激光束,从而减少测量误差; 而且通常组合使用,对光束的平移和转向角度进行精确、独立和稳定的控制。 精确的弯曲和转换将使激光束实现准确对准,最大限度减少 Abbé 和余弦误差,确保最大的角度测量范围。
本页上说明的 N1203C 精密光束平移镜包含一个折射窗。该折射窗位于精密光学安装架座内部的金属球中心。 该平移镜可将出射光束精密地平移到输入光束而不会改变光束角度。 这些元器件主要用于减少 Abbé 误差。
N1204C 和 N1207C 精密光束转向镜包含一个反射镜,该反射镜位于精密光学安装架座内部的金属球中心。 此转向镜能够以大约 90° 的最大灵活角度,精确地使光束转向而无需进行平移。 这些元器件主要用于减少余弦误差。
N1204C 可使光束发生水平转向: 精密水平光束转向镜
N1207C 可使光束发生垂直转向: 精密垂直光束转向镜
可拆卸工具可帮助用户轻松快捷地进行对准操作。 一旦完成调整并移走工具,精密型安装架座可保证设置在规定的温度、震荡和振动条件下保持长期的稳定性。 个别工具需单独购买。 可调节工具套件
- 精密光束平移镜用于轻松进行系统对准并减少 Abbé 和余弦误差
- 在 3.5kHz 处首次测得共振
- 在高温和机械条件下保持稳定
- 能够经受住 20°C 的温度变化
- 6 个输入/输出端口和 1 个安装面
- 调整工具可连接到 10 个接入端口中的任何一个端口