要点

明察秋毫, 游刃有余, 节约时间。

Infiniium MXR 系列示波器可以为您开启一扇明窗,帮助您洞察复杂设计中的错综关系。 MXR 系列能够直观地显示所有关键信号,帮助您勘破波形表象,洞悉异常原因。一切操作只需几分钟,而不必浪费数小时。 凭借与 Infiniium UXR 系列相同的硬件加速 ASIC,MXR 系列可以加快眼图绘制,并发挥是德科技产品的信号完整性优势。 MXR 系列的通道数量和带宽等特性可以全方位升级,不仅能够保护您的投资,同时还能满足未来的需求。 您可以购买当前所需的特性,未来在根据需求变化随时升级 MXR 系列示波器。

  • 全部 4 个或 8 个模拟通道上均提供 500 MHz 至 6 GHz 带宽
  • 与 Infiniium UXR 系列使用相同的 ASIC,显著提高测试速度
  • 有效位数(ENOB)最高达到 9.0,噪声低至 43 µV,确保测量结果准确可靠
  • 八合一仪器:示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、DVM、计数器、实时频谱分析仪、波特图仪、波形发生器
  • 15.6 英寸显示屏能够以 1920 x 1080 全高清分辨率显示测量结果,还可以将结果扩展或复制显示到更大显示屏上
  • 提供几十种选件,可以灵活升级,从而加快测试速度,简化测试流程,避免出现人为误差

Infiniium MXR 系列具有以下特点:

  • 能够执行实时频谱分析,非常适合用来测试快速变化的信号
  • >750,000 UI/s 眼图(10 位)
  • 在 8 个通道上提供 6 GHz 带宽
  • 在 8 个通道上提供 16 GSa/s 采样率
  • 每通道标配 200 Mpts 存储器深度
  • 可全方位升级,没有例外

主要技术指标

带宽

0.5 - 6 GHz

模拟通道数

4 个或 8 个,可升级

采样率

16 GSa/s

标配存储器深度

200 Mpts/通道

波形捕获率

> 200,000 个波形/秒

想要了解更多技术指标?

查找适合自己的型号

需要帮助或遇到问题?