HIGHLIGHTS

  • 1 MHz 至 9 GHz
  • 迹线噪声(反射):0.003 dB rms,0.02 °C rms
  • 稳定度:± 0.005 dB/°C @ 1M 至 3 GHz

M9376A 是单端口 PXIe 矢量网络分析仪接收机,在 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪中使用。

Interested in a M9376A?

Want help or have questions?