这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
- Home
- 产品与服务
- 高速数字化仪和多通道数据采集解决方案
- M9202A PXIe 12 位宽带中频数字化仪 [Discontinued]
- 概述和特性
- 售后升级
- 资源
HIGHLIGHTS
应用
- 航空航天与国防
- 无线通信
- 雷达和宽带信号捕获
功能
- 采样率高达 2 GS/s,带宽高达 1 GHz
- 12 位分辨率
- 实时数字下变频和数据流
性能特征
- 连续流支持高达 50 MHz 或 100 MHz 的模拟带宽2
- 使用数字下变频1时,SFDR = 84 dBc(典型值),在 410 MHz 的基本数字化仪模式中为 60 dBc(典型值)
- 3 dB 带宽: 30 MHz 至 1 GHz
1 取决于 DDC 设置
2 要求通过 M9392A PXI 微波信号分析仪软件进行编程
M9202A 是一款单槽 3U PXIe 宽带中频数字化仪,具有 2 GS/s 的采样率和高达 1 GHz 的瞬时模拟带宽。M9202A 具有 Xilinx® Virtex-6 FPGA,可根据您选择的固化软件选件实现不同的功能。
BAS 选件提供基本的数字化仪功能,例如支持捕获信号,将数据存储在存储器中和/或通过背板连接器传输数据。DDC 选件除了具有基本的数字化仪功能之外,还在 300 MHz 至 700 MHz 频带内实施数字下变频算法,从而改善无杂散动态范围(SFDR)或信噪比(SNR)等模拟性能,并且缩短数据上传时间。
凭借在采样速率、输入带宽和动态范围上的突出优势,该产品成为航空航天/国防和无线通信的理想选择,特别是在军事移动维修站、雷达测试、宽带通信标准测试和快速信号捕获等应用中。
PXI 是 PXI 系统联盟公司在美国的注册商标。
排序依据 :
日期
日期
标题
Filter Results
没有找到与该产品有关的信息。
重置
按内容类型