适用于多达 6 个 M8190A 任意波形发生器单元的 M8192A 同步模块。

HIGHLIGHTS

同步

  • 多达 6 个 M8190A AWG 模块或 12 个独立通道,以生成复杂的信号场景
  • 多达 4 个 M8051A 和 1 个 M8041A BERT 模块,或 10 个独立通道

可进行精确校准,实现可重复的测量

  • 一次触发输入可以触发多达 6 个具有确定性时延的 M8190A 模块,或 4 个 M8051A 和 1 个 M8041A 模块
  • 任意两个通道间的偏斜重复性为 2 ps,与采样率无关
  • 任意两个通道间的偏斜分辨率为 50 fs

1 U AXIe 模块可实现高端口密度

如果测试非常复杂,有时要求同时播放多个波形(例如多发射机测试),M8192A 同步模块可以轻松应对这一要求,使工程师可以同步多达 12 个 M8190A 通道。它可以安装在一个标准的 AXIe 主机中。
M8192A 同步模块还支持测试 PCI Express® 等高速数字总线。
通过并联 M8051A 和 M8041A BERT模块,可以测试多达 10 个通道,测试效率进一步提升。这些模块可通过 M8192A 模块保持同步。

典型应用:

  • 相位相干多通道 I/Q 信号生成,可生成多达 6 个 I/Q 对
  • 相位相干多通道中频/射频信号生成,可生成多达 12 个中频/射频信号
  • 多通道串行应用,例如 PCI Express®
  • 物理
  • MIMO 应用

更多信息

也可作为 M8190S 多通道任意波形发生器系统使用。提供两种多通道选择:

4 通道系统:包括 1 个 M9505A 5 插槽 AXIe 机箱(M8190S-B04)、1 个 M8192A 同步模块和 2 个 M8190A 任意波形发生器模块,其中包括必要数量的时钟电缆和触发电缆。

8 通道系统:包括 2 个 M9505A 5 插槽 AXIe 机箱(M8190S-B08)、1 个 M8192A 同步模块和 4 个 M8190A AWG 任意波形发生器模块,其中包括必要数量的时钟电缆和触发电缆。

是德科技射频和数字技术学习中心——行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导