HIGHLIGHTS

  • 数据速率高达 8.5 和 16 Gb/s
  • 在 14 插槽 AXIe 机箱中提供多达 10 个比特误码率码型发生器和分析仪通道
  • 所有通道之间均时间同步
  • 单独对每个通道进行偏移校正
  • 每个通道集成 8 分接去加重,正值和负值可调
  • 每个通道集成可调节的抖动和码间干扰(ISI)
  • 适用于 M8030A 多通道 BERT 和 J-BERT M8020A 的通用用户界面和远程干扰测试软件(M8070A)
  • 每个通道内置时钟恢复和均衡

M8030A 将 J-BERT M8020A 扩展为一款真正的多通道比特误码率测试仪,它支持多达 10 个码型发生器和 10 个误码检测器(ED),能够执行包括 PCIe 和 PON 在内的各种多通道应用测试。无论您何时需要进行多通道测量,以提高测试吞吐量或加速在真实应用条件下的测试,M8030A 多通道比特误码率测试仪都是最适合的工具。

通过在 M8020A 和 M8030A BERT 配置中结合使用 M8041A 和 M8051A 模块,您可以随时添加模块来满足新增的需求,从而充分保护您的投资。

目标应用

M8030A 多通道比特误码率测试仪以研发和测试工程师为设计对象,帮助他们表征和验收消费类产品、计算机和通信行业内具有多个高达 16 Gb/s I/O 端口的芯片、器件、电路板及系统。典型应用包括 PCIe 多通道测试、无源光网络(PON)多个光网元(ONU)系统测试,以及 XAUI 和 GAUI 多通道测试。

KEY SPECIFICATIONS

查看更多

Interested in a M8030A?

Featured Resources for M8030A Multi-Channel BERT

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?