HIGHLIGHTS

  • 提供基本的射频参数测试,例如输入功率测量、接收机灵敏度以及 PER 测试
  • 与 X8711A 物联网设备功能测试解决方案和 S8400A TAP 开发人员系统结合使用(推荐)
  • 拥有易于使用的界面,可以与 KS8400A 结合使用,并提供数据报告功能

适用于物联网设备的功能测试解决方案——利用 KS83302B WLAN 信令测量套件简化测试开发过程

KS83302B 是一个基于测试自动化平台(TAP)的测量套件,它拥有一个简明的界面,使您能够轻松、快速地执行测试,而无需花费时间编写测试软件。它能够对采用了 WLAN 无线技术的设备执行基本的射频参数测试,例如输入功率、接收机灵敏度和 PER 测量。

通过结合使用 Keysight KS8400A TAP 开发人员系统与 KS83302B,您将能够:
 

  1. 调整测试序列或测试步骤,以便满足您的测试需求
  2. 调整测量设置
  3. 定制自己的图形用户界面、测试步骤和序列
  4. 设置测试参数
  5. 执行数据记录和报告

Free Trials

X8711A/ZA0060A Install Wizard

  • This install wizard provides all the necessary installers and software packages for the X8711A and ZA0060A IoT test solutions.

Interested in a KS83302B?

Extend the capabilities for your WLAN b/g/n 信令测量套件

Want help or have questions?