HIGHLIGHTS

  • 频率:60 至 90 GHz
  • 兼容您现有的是德科技功率计
  • 出色的 SWR
  • 50 MHz 校准
  • 高可靠性

兼容您现有的是德科技功率计

是德科技波导功率传感器完全兼容 Keysight EPM(E4418B/19B、N1913A/14A)、EPM-P(E4416A/17A)和 P 系列(N1911A/12A)功率计。V8486A 和 W8486A 还兼容已停产或废型的功率计,例如 435B、436A、437B、438A、70100A、E1416A、E4418A 和 E4419A 功率计。

出色的 SWR

在射频和微波功率测量中,误差的最大单一来源通常是传感器和电源失配。为了最大限度降低失配引起的测量不确定度,是德科技波导传感器提供了 1.06 的出色驻波比(回波损耗 >30 dB)。

50 MHz 校准

是德科技波导功率传感器包含一个 50 MHz 校准端口,可方便地使用功率计进行校准。这样可以避免使用不同的功率计 / 传感器组合所引起的测量结果差异,消除了温度变化引起的不确定度。它可溯源至美国国家标准与技术研究所(NIST)毫米波传感器校准。

高可靠性

是德科技波导传感器采用与是德科技其他传感器相同且经过验证的改进型势垒集成二极管(MBID)技术,通常按照平方律特性工作,可进行真正的平均值检测。

KEY SPECIFICATIONS

通道
1
兼容的功率传感器/功率计
N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters N1911A/12A and N8262A P-series power meters
连接器类型
Waveguide flange: UG-387/U Flange, EIA WR-12
特性
Maximum SWR: Option 100: <1.06 Option 200: <1.28
频率范围
60 GHz to 90 GHz
最大频率
90 GHz
通道
兼容的功率传感器/功率计
连接器类型
特性
频率范围
最大频率
1
N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Waveguide flange: UG-387/U Flange, EIA WR-12
Maximum SWR: Option 100: <1.06 Option 200: <1.28
60 GHz to 90 GHz
90 GHz
查看更多
通道:
1
兼容的功率传感器/功率计:
N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters N1911A/12A and N8262A P-series power meters
连接器类型:
Waveguide flange: UG-387/U Flange, EIA WR-12
特性:
Maximum SWR: Option 100: <1.06 Option 200: <1.28
频率范围:
60 GHz to 90 GHz
最大频率:
90 GHz
最大功率:
+20 dBm (100 mW)
Measurement Type (Supported Power Meters):
N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Measurement Type:
Average/CW only
功率范围:
Option 100: 1 μW to 100 mW (-30 to +20 dBm) Option 200: 1 nW to 100 mW (-60 to +20 dBm)

Standard Configurations

Interested in a E8486A?

Featured Resources for E8486A Waveguide Power Sensor

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?