HIGHLIGHTS

是德科技 5G 网络仿真解决方案使 5G 设备生态系统能够更快从开发阶段推进到部署阶段。这些解决方案涵盖从研发和设计验证到一致性验证、运营商验收和制造的整个设备工作流程,并使各个环节紧密衔接。平台采用以软件为中心的综合方法,并提供公共脚本编程引擎、5G 堆栈和高级分析工具,使用户可以避免整个设备生态系统以及不同团队之间的工作流程发生脱节,从而实现更经济高效的测试。平台具有高度的灵活性和控制力,可以快速创建测试用例,并通过您的分析过程获得更深刻的见解。

是德科技 5G 网络仿真解决方案以 E7515B UXM 5G 无线测试平台为基础,该平台是一个高度综合的信令测试平台,支持多种格式的堆栈,并提供强大的处理能力和丰富的射频资源。UXM 5G 支持最新 3GPP 第 15 版及更高版本,使用户能够在不同的 5G NR 部署模式(非独立组网(NSA)和独立组网(SA)))以及不同频段(FR1 和 FR2)下与被测设备(DUT)建立 5G 呼叫,并能够根据设备的射频特性、协议一致性和关键的功能性能指标执行信令测试。它还支持 LTE 和 C-V2X 信令格式。

UXM 5G 采用高度整合的设计,不仅可以节省实验室空间,并能独自执行更广泛的测试,包括以下功能:

  • 5G NR 8CC DL 和 4 CC UL 2x2,以及 LTE 2CC
  • 每个射频端口均提供高带宽
  • 多项到达角测试
  • 5G NR 和 LTE 格式的内部衰落

通过使用公共接口单元和远程射频探头前端(RRH),可以将频率范围扩展到高中频和毫米波。

用户可以使用针对整个设备工作流程中不同测试用例而设计的暗室,通过空中测试来验证被测设备的性能。

Want help or have questions?