业界领先的 W-CDMA/HSPA 综合网络仿真器,可用于移动数据分析、射频和功能测试
Keysight E6703E 实验室应用软件专为无线开发人员而设计,在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可为网络仿真和移动设备的设计、集成和验证提供所需的测试工具。该测试解决方案可提供最高且持久的分组交换数据速率、最多的符合 3GPP 标准的一致性射频测量、实时协议记录、可选的数字衰落以及有用的分析工具。
确保移动设计、应用软件和服务满足客户的期望
验证设计是否符合 3GPP 标准中规定的射频技术指标
- 灵活的 W-CDMA/HSPA 测试模式
- 用户设备测量报告
- 射频测量支持高达 8 类 HSDPA / 6 类 E-DCH 设备
- 支持 3GPP TS 34.121 的全套发射机/接收机射频测量
始终使用最新的软件!通过 E6720A 年度合同提前体验最新的实验室应用软件特性。年度合同可提供合同期内发布的任何实验室应用软件版本的永久许可证,并且当新的预订版本发布时可自动通知用户。预订版本只适用于年度合同用户,可以让用户提前体验新的特性。 参见 E6720A-003,了解最新特性。
8960――综合测试仪可满足您从早期设计到一致性测试、制造和维修全过程中的所有移动测试需求
8960 是唯一一款功能强大、性能出众、可满足移动设备生命周期所有阶段的测试需求的蜂窝网络仿真器。它可在所有主要蜂窝制式的早期设计、集成、验证、一致性测试、制造和维修过程中使用,让您在工程通信有效性、资产管理和简化测试设备支持方面获益,提高您的测试效率。