特性
- 升级更容易!
- Premier 升级服务可满足多个设备的升级需求
- 将您的 E5515B/C 仪器升级至最新的 3.5G 多制式性能
- 获得所有最新的测试应用特性,并且支持 GSM/GPRS/EGPRS、W-CDMA/HSDPA/HSUPA、cdma2000 和 1xEV-DO Rev 0/Rev A/Rev B
- 定购和升级过程更加简单:是德将为您协调整个过程
- 大部分区域可以进行在线安装(推荐最小量为 15 台),并且对所包括的技术指标全面进行测试
- 将仪器停机时间降至最低,以节省您的时间和金钱
- 升级任何 E5515B/C 至 3.5G 多制式性能都采用固定的标准价格
最大程度地提高 E5515B/C 无线通信测试仪的性能
无线技术的飞速演进使得确保所有测试仪升级至目前最新的特性、性能和功能成为一大挑战。是德科技公司针对这一挑战推出最新的 E5515U Premier 升级服务。 E5515B
E5515C
Premier 升级服务满足多个设备的升级需求
当您需要将最新特性和 3.5G 多制式性能添加到多个测试仪上(推荐最小值为 15 台)时,是德帮您轻松完成。是德将 E5515U 升级专家送货上门,以便您可以集中精力从事当前的工作。这款升级专家能够确定每款测试仪需要升级的部件和软件许可证,并且可以完成必要的文书工作以便精确满足客户的要求。
而这项服务并不会就此结束。在您收到升级材料后,是德安装小组将到现场为您完成安装。他们将迅速地为您的测试仪进行升级,以完成统一配置,这种配置相当于安装了最新版本的 002 第二射频源和 003 灵活 CDMA 基站仿真器选件的 E5515C(即使这些测试仪以前从未安装过这些选件!)。因此您将获得以最小停机时间来运行最新测试应用软件和最新特性的性能。
所有的升级都通过全面的测试,以确保符合技术规范和性能,尽可能地让客户对自己的测试仪充满信心。您只需提供一个工作区,余下的由是德技术人员来做。
一旦升级工作完成,您的测试仪将拥有最佳性能。您将从所有最新 3G 和 3.5G 增强特性中获益,这些特性旨在帮助您在更短的时间里完成您的工作。为何还不进行有价值的升级,却甘愿冒失去竞争优势的危险呢?使用 E5515U Premier 升级服务,让您的现有测试仪发挥更多的作用。
此外,您只需为每台测试仪付出极低的花费便可获得所有的 E5515U 升级服务。
升级更简单!您只需下定单,余下的由是德来做。
现在开始获益!
- 3G 和 3.5G
保持领先的技术优势:支持 UMTS、HSDPA、HSUPA、cdma2000、1xEV-DO版本 A 和 1xEV-DO 版本 B 技术。
- 更快的测试速度
通过添加对最新快速手机校准测量技术(如:快速校准、动态功率以及相位和幅度与时间比)的支持以及将硬件升级到最新版本来减少测试时间。
- 更高的资产利用率
配置了统一多制式性能的测试仪,帮助您在测试中快速地实现不同无线制式之间的灵活切换。
- 为将来做准备
通过简单、快速的软件升级便可添加大部分未来特性和功能。